Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | Diamètre extérieur (Ø) | Corps principal, hauteur t (mm) | H2 | Matériau du composant | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Couleur capsule | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.87 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 25 | 25 | 2 | Acier inoxydable | 12 | 17 | 3 | 10 | Gris foncé RAL 7021 | Oui | 0.0130 | ||
6.87 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 25 | 25 | 2 | Acier inoxydable | 12 | 17 | 3 | 10 | Gris clair RAL 7035 | Oui | 0.0094 | ||
6.87 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 25 | 25 | 2 | Acier inoxydable | 12 | 17 | 3 | 10 | Rouge traffic RAL 3020 | Oui | 0.0098 | ||
6.87 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 25 | 25 | 2 | Acier inoxydable | 12 | 17 | 3 | 10 | Jaune colza RAL 1021 | Oui | 0.0098 | ||
8.29 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 32 | 33 | 2.6 | Acier inoxydable | 15.5 | 19 | 3.5 | 14 | Gris foncé RAL 7021 | Oui | 0.0240 | ||
8.29 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 32 | 33 | 2.6 | Acier inoxydable | 15.5 | 19 | 3.5 | 14 | Gris clair RAL 7035 | Oui | 0.0234 | ||
8.29 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 32 | 33 | 2.6 | Acier inoxydable | 15.5 | 19 | 3.5 | 14 | Rouge traffic RAL 3020 | Oui | 0.0233 | ||
8.29 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 32 | 33 | 2.6 | Acier inoxydable | 15.5 | 19 | 3.5 | 14 | Jaune colza RAL 1021 | Oui | 0.0234 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 40 | 41 | 3 | Acier inoxydable | 19 | 23 | 4 | 14 | Gris foncé RAL 7021 | Oui | 0.0420 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 40 | 41 | 3 | Acier inoxydable | 19 | 23 | 4 | 14 | Gris clair RAL 7035 | Oui | 0.0420 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 40 | 41 | 3 | Acier inoxydable | 19 | 23 | 4 | 14 | Rouge traffic RAL 3020 | Oui | 0.0336 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 40 | 41 | 3 | Acier inoxydable | 19 | 23 | 4 | 14 | Jaune colza RAL 1021 | Oui | 0.0333 | ||
13.17 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 50 | 51 | 4.5 | Acier inoxydable | 24 | 31 | 5.5 | 14 | Gris foncé RAL 7021 | Oui | 0.0680 | ||
13.17 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 50 | 51 | 4.5 | Acier inoxydable | 24 | 31 | 5.5 | 18 | Gris foncé RAL 7021 | Oui | 0.0670 | ||
13.17 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 50 | 51 | 4.5 | Acier inoxydable | 24 | 31 | 5.5 | 14 | Gris clair RAL 7035 | Oui | 0.0526 | ||
13.17 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 50 | 51 | 4.5 | Acier inoxydable | 24 | 31 | 5.5 | 14 | Rouge traffic RAL 3020 | Oui | 0.0525 | ||
13.17 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 50 | 51 | 4.5 | Acier inoxydable | 24 | 31 | 5.5 | 14 | Jaune colza RAL 1021 | Oui | 0.0529 | ||
13.17 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 50 | 51 | 4.5 | Acier inoxydable | 24 | 31 | 5.5 | 18 | Gris clair RAL 7035 | Oui | 0.0688 | ||
13.17 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 50 | 51 | 4.5 | Acier inoxydable | 24 | 31 | 5.5 | 18 | Rouge traffic RAL 3020 | Oui | 0.0683 | ||
13.17 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 50 | 51 | 4.5 | Acier inoxydable | 24 | 31 | 5.5 | 18 | Jaune colza RAL 1021 | Oui | 0.0683 | ||
5.19 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 25 | 25 | 2 | Acier | 12 | 17 | 3 | 10 | Gris foncé RAL 7021 | Non | 0.0092 | ||
5.19 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 25 | 25 | 2 | Acier | 12 | 17 | 3 | 10 | Gris clair RAL 7035 | Non | 0.0130 | ||
5.19 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 25 | 25 | 2 | Acier | 12 | 17 | 3 | 10 | Rouge traffic RAL 3020 | Non | 0.0130 | ||
5.19 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 25 | 25 | 2 | Acier | 12 | 17 | 3 | 10 | Jaune colza RAL 1021 | Non | 0.0099 | ||
5.89 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 32 | 33 | 2.6 | Acier | 15.5 | 19 | 3.5 | 14 | Gris foncé RAL 7021 | Non | 0.0240 | ||
5.89 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 32 | 33 | 2.6 | Acier | 15.5 | 19 | 3.5 | 14 | Gris clair RAL 7035 | Non | 0.0230 | ||
5.89 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 32 | 33 | 2.6 | Acier | 15.5 | 19 | 3.5 | 14 | Rouge traffic RAL 3020 | Non | 0.0230 | ||
5.89 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 32 | 33 | 2.6 | Acier | 15.5 | 19 | 3.5 | 14 | Jaune colza RAL 1021 | Non | 0.0232 | ||
6.83 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 40 | 41 | 3 | Acier | 19 | 23 | 4 | 14 | Gris foncé RAL 7021 | Non | 0.0410 | ||
6.83 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 40 | 41 | 3 | Acier | 19 | 23 | 4 | 14 | Gris clair RAL 7035 | Non | 0.0328 | ||
6.83 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 40 | 41 | 3 | Acier | 19 | 23 | 4 | 14 | Rouge traffic RAL 3020 | Non | 0.0332 | ||
6.83 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 40 | 41 | 3 | Acier | 19 | 23 | 4 | 14 | Jaune colza RAL 1021 | Non | 0.0328 | ||
10.49 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 50 | 51 | 4.5 | Acier | 24 | 31 | 5.5 | 14 | Gris foncé RAL 7021 | Non | 0.0680 | ||
10.49 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 50 | 51 | 4.5 | Acier | 24 | 31 | 5.5 | 18 | Gris foncé RAL 7021 | Non | 0.0700 | ||
10.49 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 50 | 51 | 4.5 | Acier | 24 | 31 | 5.5 | 14 | Gris clair RAL 7035 | Non | 0.0521 | ||
10.49 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 50 | 51 | 4.5 | Acier | 24 | 31 | 5.5 | 14 | Rouge traffic RAL 3020 | Non | 0.0521 | ||
10.49 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 50 | 51 | 4.5 | Acier | 24 | 31 | 5.5 | 14 | Jaune colza RAL 1021 | Non | 0.0523 | ||
10.49 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 50 | 51 | 4.5 | Acier | 24 | 31 | 5.5 | 18 | Gris clair RAL 7035 | Non | 0.0680 | ||
10.49 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 50 | 51 | 4.5 | Acier | 24 | 31 | 5.5 | 18 | Rouge traffic RAL 3020 | Non | 0.0690 | ||
10.49 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 50 | 51 | 4.5 | Acier | 24 | 31 | 5.5 | 18 | Jaune colza RAL 1021 | Non | 0.0684 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | Gris foncé RAL 7021 | Désignation | Poignée boule | Type de filetage | Taraudage |
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D
Diamètre extérieur(Ø)
Corps principal, hauteur t(mm)
H2
Matériau du composant
D2(mm)
D3(mm)
H1(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Couleur capsule
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles