Boule Inox ou aluminium DIN 319, Forme C avec filetage, pouces (06247) (Numéros de référence)

Boule Inox ou aluminium DIN 319, Forme C avec filetage, pouces (06247)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Différentes dimensions de filetage

· Forme C : avec taraudage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06247-116AE3
06247-120A13
06247-125A23
06247-132A33
06247-140A43
06247-150A53
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
D6
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

5.59 €

1 4 jours 8-32161587.20.0078

5.75 €

1 4 jours 10-322018129.10.0137

8.02 €

1 4 jours 1/4-202522.515110.0231

11.55 €

1 4 jours 5/16-1832291814.50.0457

16.62 €

1 4 jours 3/8-16403722180.0911

24.08 €

1 4 jours 1/2-13504628210.1711

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Matériau du corps principal Aluminium Corps de finition de surface Poli
DIN DIN 319 Forme C Type de forme Avec taraudage
Désignation Boule Type de filetage Taraudage RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique