Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | Longueur (mm) | Diamètre extérieur (Ø) | Corps principal, hauteur t (mm) | H2 | Matériau du composant | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | Couleur capsule | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.49 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 20 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acier | 22.2 | 28.2 | 17.8 | Gris foncé RAL 7021 | Non | 0.0366 | ||
3.63 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 40 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acier | 22.2 | 28.2 | 17.8 | Gris foncé RAL 7021 | Non | 0.0452 | ||
3.78 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 30 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acier | 22.2 | 28.2 | 17.8 | Gris foncé RAL 7021 | Non | 0.0561 | ||
4.14 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 60 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acier | 22.2 | 28.2 | 17.8 | Gris foncé RAL 7021 | Non | 0.0797 | ||
5.33 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 20 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acier inoxydable | 22.2 | 28.2 | 17.8 | Gris foncé RAL 7021 | Oui | 0.0370 | ||
5.78 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 40 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acier inoxydable | 22.2 | 28.2 | 17.8 | Gris foncé RAL 7021 | Oui | 0.0457 | ||
3.49 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 20 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acier | 22.2 | 28.2 | 17.8 | Gris clair RAL 7035 | Non | 0.0366 | ||
3.63 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 40 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acier | 22.2 | 28.2 | 17.8 | Gris clair RAL 7035 | Non | 0.0463 | ||
3.49 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 20 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acier | 22.2 | 28.2 | 17.8 | Rouge traffic RAL 3020 | Non | 0.0366 | ||
3.63 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 40 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acier | 22.2 | 28.2 | 17.8 | Rouge traffic RAL 3020 | Non | 0.0460 | ||
3.49 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 20 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acier | 22.2 | 28.2 | 17.8 | Jaune colza RAL 1021 | Non | 0.0361 | ||
3.63 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 40 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acier | 22.2 | 28.2 | 17.8 | Jaune colza RAL 1021 | Non | 0.0463 | ||
3.78 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 30 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acier | 22.2 | 28.2 | 17.8 | Gris clair RAL 7035 | Non | 0.0521 | ||
4.14 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 60 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acier | 22.2 | 28.2 | 17.8 | Gris clair RAL 7035 | Non | 0.0560 | ||
3.78 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 30 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acier | 22.2 | 28.2 | 17.8 | Rouge traffic RAL 3020 | Non | 0.0517 | ||
4.14 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 60 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acier | 22.2 | 28.2 | 17.8 | Rouge traffic RAL 3020 | Non | 0.0560 | ||
3.78 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 30 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acier | 22.2 | 28.2 | 17.8 | Jaune colza RAL 1021 | Non | 0.0520 | ||
4.14 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 60 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acier | 22.2 | 28.2 | 17.8 | Jaune colza RAL 1021 | Non | 0.0560 | ||
5.33 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 20 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acier inoxydable | 22.2 | 28.2 | 17.8 | Gris clair RAL 7035 | Oui | 0.0370 | ||
5.78 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 40 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acier inoxydable | 22.2 | 28.2 | 17.8 | Gris clair RAL 7035 | Oui | 0.0370 | ||
5.33 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 20 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acier inoxydable | 22.2 | 28.2 | 17.8 | Rouge traffic RAL 3020 | Oui | 0.0370 | ||
5.78 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 40 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acier inoxydable | 22.2 | 28.2 | 17.8 | Rouge traffic RAL 3020 | Oui | 0.0370 | ||
5.33 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 20 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acier inoxydable | 22.2 | 28.2 | 17.8 | Jaune colza RAL 1021 | Oui | 0.0370 | ||
5.78 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 40 | 50 | 34.8 | 11.5 | Acier inoxydable | 22.2 | 28.2 | 17.8 | Jaune colza RAL 1021 | Oui | 0.0466 | ||
4.54 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 20 | 63 | 44 | 14.5 | Acier | 28 | 35.5 | 22.5 | Gris foncé RAL 7021 | Non | 0.0506 | ||
4.65 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 40 | 63 | 44 | 14.5 | Acier | 28 | 35.5 | 22.5 | Gris foncé RAL 7021 | Non | 0.0590 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 30 | 63 | 44 | 14.5 | Acier | 28 | 35.5 | 22.5 | Gris foncé RAL 7021 | Non | 0.0698 | ||
5.30 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 60 | 63 | 44 | 14.5 | Acier | 28 | 35.5 | 22.5 | Gris foncé RAL 7021 | Non | 0.0700 | ||
5.73 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 20 | 63 | 44 | 14.5 | Acier inoxydable | 28 | 35.5 | 22.5 | Gris foncé RAL 7021 | Oui | 0.0509 | ||
6.15 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 40 | 63 | 44 | 14.5 | Acier inoxydable | 28 | 35.5 | 22.5 | Gris foncé RAL 7021 | Oui | 0.0594 | ||
4.54 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 20 | 63 | 44 | 14.5 | Acier | 28 | 35.5 | 22.5 | Gris clair RAL 7035 | Non | 0.0610 | ||
4.65 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 40 | 63 | 44 | 14.5 | Acier | 28 | 35.5 | 22.5 | Gris clair RAL 7035 | Non | 0.0600 | ||
4.54 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 20 | 63 | 44 | 14.5 | Acier | 28 | 35.5 | 22.5 | Rouge traffic RAL 3020 | Non | 0.0504 | ||
4.65 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 40 | 63 | 44 | 14.5 | Acier | 28 | 35.5 | 22.5 | Rouge traffic RAL 3020 | Non | 0.0600 | ||
4.54 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 20 | 63 | 44 | 14.5 | Acier | 28 | 35.5 | 22.5 | Jaune colza RAL 1021 | Non | 0.0510 | ||
4.65 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 40 | 63 | 44 | 14.5 | Acier | 28 | 35.5 | 22.5 | Jaune colza RAL 1021 | Non | 0.0600 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 30 | 63 | 44 | 14.5 | Acier | 28 | 35.5 | 22.5 | Gris clair RAL 7035 | Non | 0.0660 | ||
5.30 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 60 | 63 | 44 | 14.5 | Acier | 28 | 35.5 | 22.5 | Gris clair RAL 7035 | Non | 0.0700 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 30 | 63 | 44 | 14.5 | Acier | 28 | 35.5 | 22.5 | Rouge traffic RAL 3020 | Non | 0.0660 | ||
5.30 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 60 | 63 | 44 | 14.5 | Acier | 28 | 35.5 | 22.5 | Rouge traffic RAL 3020 | Non | 0.0700 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 30 | 63 | 44 | 14.5 | Acier | 28 | 35.5 | 22.5 | Jaune colza RAL 1021 | Non | 0.0660 | ||
5.30 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 60 | 63 | 44 | 14.5 | Acier | 28 | 35.5 | 22.5 | Jaune colza RAL 1021 | Non | 0.0700 | ||
5.73 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 20 | 63 | 44 | 14.5 | Acier inoxydable | 28 | 35.5 | 22.5 | Gris clair RAL 7035 | Oui | 0.0510 | ||
6.15 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 40 | 63 | 44 | 14.5 | Acier inoxydable | 28 | 35.5 | 22.5 | Gris clair RAL 7035 | Oui | 0.0605 | ||
5.73 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 20 | 63 | 44 | 14.5 | Acier inoxydable | 28 | 35.5 | 22.5 | Rouge traffic RAL 3020 | Oui | 0.0510 | ||
6.15 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 40 | 63 | 44 | 14.5 | Acier inoxydable | 28 | 35.5 | 22.5 | Rouge traffic RAL 3020 | Oui | 0.0610 | ||
5.73 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 20 | 63 | 44 | 14.5 | Acier inoxydable | 28 | 35.5 | 22.5 | Jaune colza RAL 1021 | Oui | 0.0510 | ||
6.15 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 40 | 63 | 44 | 14.5 | Acier inoxydable | 28 | 35.5 | 22.5 | Jaune colza RAL 1021 | Oui | 0.0610 |
Loading...
Corps principal, type | Forme polygonale | Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | Gris foncé RAL 7021 | Forme | L | Désignation | Poignée cinq lobes |
Type de filetage | Filetage | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D
Longueur(mm)
Diamètre extérieur(Ø)
Corps principal, hauteur t(mm)
H2
Matériau du composant
D2(mm)
D3(mm)
H1(mm)
Couleur capsule
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles