Volant moleté Forme E, avec douille alésée sans pastille, pouces (06266) (Numéros de référence)

Volant moleté Forme E, avec douille alésée sans pastille, pouces (06266)
· Maniement sûr grâce au volant moleté ergonomique

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Multiples possibilités d'utilisation

· Différents coloris

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06266-31CM
06266-32CN
06266-33CO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
Taille
(mm)
D=alésage
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondeur d’alésage
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

3.09 €

1 4 jours 403110.2516.513100.0146

4.18 €

1 4 jours 503620.3121815140.0275

6.04 €

1 4 jours 634130.3752217140.0353

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Matériau du composant Acier Couleur principale Gris foncé RAL 7021 Forme E
Désignation Volant moleté Type de filetage Trou lisse RoHS Oui

Assistance technique