Volant moleté Forme H, avec douille alésée, avec pastille, pouces (06266)

Volant moleté Forme H, avec douille alésée, avec pastille, pouces (06266)
· Maniement sûr grâce au volant moleté ergonomique

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Multiples possibilités d'utilisation

· Différents coloris

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06266-41CM
06266-41CM5
06266-41CM6
06266-41CM7
06266-42CN
06266-42CN5
06266-42CN6
06266-42CN7
06266-43CO
06266-43CO5
06266-43CO6
06266-43CO7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
Taille
(mm)
D=alésage
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondeur d’alésage
(mm)
Couleur capsule Poids (ERP)
(kg)

3.34 €

1 4 jours 403110.2516.51310Gris foncé RAL 70210.0227

3.34 €

1 4 jours 403110.2516.51310Gris clair RAL 70350.0227

3.34 €

1 4 jours 403110.2516.51310Rouge traffic RAL 30200.0227

3.34 €

1 4 jours 403110.2516.51310Jaune colza RAL 10210.0227

4.55 €

1 4 jours 503620.312181514Gris foncé RAL 70210.0292

4.55 €

1 4 jours 503620.312181514Gris clair RAL 70350.0232

4.55 €

1 4 jours 503620.312181514Rouge traffic RAL 30200.0232

4.55 €

1 4 jours 503620.312181514Jaune colza RAL 10210.0232

6.56 €

1 4 jours 634130.375221714Gris foncé RAL 70210.0363

6.56 €

1 4 jours 634130.375221714Gris clair RAL 70350.0363

6.56 €

1 4 jours 634130.375221714Rouge traffic RAL 30200.0363

6.56 €

1 4 jours 634130.375221714Jaune colza RAL 10210.0363

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Matériau du composant Acier Couleur principale Gris foncé RAL 7021 Forme H
Désignation Volant moleté Type de filetage Trou lisse RoHS Oui

Assistance technique