Volant moleté Forme K, avec insert taraudé, avec pastille, pouces (06266) (Numéros de référence)

Volant moleté Forme K, avec insert taraudé, avec pastille, pouces (06266)
· Maniement sûr grâce au volant moleté ergonomique

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Multiples possibilités d'utilisation

· Différents coloris

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06266-21A1
06266-21A2
06266-21A3
06266-21A15
06266-21A16
06266-21A17
06266-21A25
06266-21A26
06266-21A27
06266-21A35
06266-21A36
06266-21A37
06266-22A3
06266-22A4
06266-22A35
06266-22A36
06266-22A37
06266-22A45
06266-22A46
06266-22A47
06266-23A4
06266-23A5
06266-23A45
06266-23A46
06266-23A47
06266-23A55
06266-23A56
06266-23A57
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
Taille
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Couleur capsule Poids (ERP)
(kg)

3.22 €

1 4 jours 10-324031116.51310Gris foncé RAL 70210.0177

3.22 €

1 4 jours 1/4-204031116.51310Gris foncé RAL 70210.0167

3.49 €

1 4 jours 5/16-184031116.51314Gris foncé RAL 70210.0219

3.22 €

1 4 jours 10-324031116.51310Gris clair RAL 70350.0177

3.22 €

1 4 jours 10-324031116.51310Rouge traffic RAL 30200.0177

3.22 €

1 4 jours 10-324031116.51310Jaune colza RAL 10210.0177

3.22 €

1 4 jours 1/4-204031116.51310Gris clair RAL 70350.0167

3.22 €

1 4 jours 1/4-204031116.51310Rouge traffic RAL 30200.0167

3.22 €

1 4 jours 1/4-204031116.51310Jaune colza RAL 10210.0167

3.49 €

1 4 jours 5/16-184031116.51314Gris clair RAL 70350.0217

3.49 €

1 4 jours 5/16-184031116.51314Rouge traffic RAL 30200.0217

3.49 €

1 4 jours 5/16-184031116.51314Jaune colza RAL 10210.0217

4.20 €

1 4 jours 5/16-1850362181514Gris foncé RAL 70210.0296

4.21 €

1 4 jours 3/8-1650362181514Gris foncé RAL 70210.0272

4.20 €

1 4 jours 5/16-1850362181514Gris clair RAL 70350.0299

4.20 €

1 4 jours 5/16-1850362181514Rouge traffic RAL 30200.0297

4.20 €

1 4 jours 5/16-1850362181514Jaune colza RAL 10210.0302

4.21 €

1 4 jours 3/8-1650362181514Gris clair RAL 70350.0282

4.21 €

1 4 jours 3/8-1650362181514Rouge traffic RAL 30200.0272

4.21 €

1 4 jours 3/8-1650362181514Jaune colza RAL 10210.0282

5.16 €

1 4 jours 3/8-1663413221714Gris foncé RAL 70210.0373

5.60 €

1 4 jours 1/2-1363413221718Gris foncé RAL 70210.0533

5.16 €

1 4 jours 3/8-1663413221714Gris clair RAL 70350.0383

5.16 €

1 4 jours 3/8-1663413221714Rouge traffic RAL 30200.0383

5.16 €

1 4 jours 3/8-1663413221714Jaune colza RAL 10210.0383

5.60 €

1 4 jours 1/2-1363413221718Gris clair RAL 70350.0533

5.60 €

1 4 jours 1/2-1363413221718Rouge traffic RAL 30200.0533

5.60 €

1 4 jours 1/2-1363413221718Jaune colza RAL 10210.0533

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Matériau du composant Acier Couleur principale Gris foncé RAL 7021 Forme K
Désignation Volant moleté Type de filetage Taraudage RoHS Oui

Assistance technique