Poignée cinq lobes avec filetage, pouces (06851-01)

Poignée cinq lobes avec filetage, pouces (06851-01)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Polie haute brillance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06851-01-32A2X20
06851-01-32A2X30
06851-01-40A3X40
06851-01-50A4X20
06851-01-50A4X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

4.71 €

1 4 jours 1/4-20203222.516110.0171

4.86 €

1 4 jours 1/4-20303222.516110.0187

5.71 €

1 4 jours 5/16-1840402820140.0376

7.04 €

1 4 jours 3/8-162050352517.50.0633

7.25 €

1 4 jours 3/8-164050352517.50.0716

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermodurcissable
Matériau du composant Acier de décolletage Couleur du composant Naturel Couleur principale Noir
Forme L Désignation Poignée cinq lobes Type de filetage Filetage
Finition 1 Poli RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique