Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06174-152505390 |
06174-153206390 |
06174-154006390 |
06174-154008390 |
06174-155008390 |
06174-155010390 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D2 | H2 | H3 | D=Filetage | D1=Diamètre extérieur | H=Hauteur | T=profondeur de filetage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.69 € | 1 | 4 jours | 10 | 9 | 7 | M5 | 25 | 18 | 9 | 0.0095 | ||
9.34 € | 1 | 4 jours | 13.5 | 12 | 9.5 | M6 | 32 | 22 | 12 | 0.0211 | ||
11.67 € | 1 | 4 jours | 13.5 | 14 | 10 | M6 | 40 | 26 | 12 | 0.0271 | ||
11.67 € | 1 | 4 jours | 13.5 | 14 | 10 | M8 | 40 | 26 | 12 | 0.0248 | ||
15.84 € | 1 | 4 jours | 19 | 18 | 12 | M8 | 50 | 32 | 17 | 0.0655 | ||
15.84 € | 1 | 4 jours | 19 | 18 | 12 | M10 | 50 | 32 | 17 | 0.0614 |
Loading...
Corde acier | 1.4404 | Homologation / certification | FDA + EU10/2011 + NSF | Matière de composant | acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Forme | K | Désignation | Ecrou Croisillon | Couleur du corps de base | noir |
Matière du corps de base | PPA GF30 FDA EU10/2011+NSF | Surface composants | naturel | Type de filetage | taraudage |
Finition 1 | résistant aux hautes températures | Finition 2 | avec douille | RoHS | oui |
PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
D2
H2
H3
D=Filetage
D1=Diamètre extérieur
H=Hauteur
T=profondeur de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles