Référence fabricant: 06224-32041
Marque: NORELEM
Prix: 7.92 €
Délai de livraison: 4 jours
D: M4
Diamètre extérieur: 32 Ø
Corps principal, hauteur t: 25 mm
H4: 22.1 mm
Matériau du composant: Acier
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06224-32041
Référence pièce
|
---|
06224-32041 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | Diamètre extérieur (Ø) | Corps principal, hauteur t (mm) | H4 (mm) | Matériau du composant | Taille (mm) | Composant de finition de surface | Couleur principale | D2 (mm) | D8 (mm) | H1 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.92 € | 1 | 4 jours | M4 | 32 | 25 | 22.1 | Acier | 1 | Passivé bleu | Noir RAL 9005 | 10 | 14 | 5 | 6 | Non | 0.0083 |
Loading...
Corps principal, type | Forme polygonale | Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Bouton étoile | Nombre de dents | 12 | Type de filetage | Taraudage |
Finition 1 | Avec fonction de sécurité | RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité, avec taraudage (06224), le numéro d'article est le suivant: 06224-32041.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06224-32041.
Configurer
Propriétés de base
D
Diamètre extérieur(Ø)
Corps principal, hauteur t(mm)
H4(mm)
Matériau du composant
Taille(mm)
Composant de finition de surface
Couleur principale
D2(mm)
D8(mm)
H1(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06224-1320584 |
06224-140051 |
06224-1400584 |
06224-320484 |
06224-32051 |
06224-320584 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D | Diamètre extérieur (Ø) | Corps principal, hauteur t (mm) | H4 (mm) | Matériau du composant | Taille (mm) | Composant de finition de surface | Couleur principale | D2 (mm) | D8 (mm) | H1 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.13 € | 1 | 4 jours | M5 | 32 | 25 | 22.1 | Acier inoxydable | 1 | Naturel | Rouge traffic RAL 3020 | 10 | 14 | 5 | 6 | Oui | 0.0083 | ||
11.65 € | 1 | 4 jours | M5 | 40 | 30.5 | 26.6 | Acier inoxydable | 2 | Naturel | Noir RAL 9005 | 13.5 | 18 | 5.5 | 7.5 | Oui | 0.0168 | ||
11.65 € | 1 | 4 jours | M5 | 40 | 30.5 | 26.6 | Acier inoxydable | 2 | Naturel | Rouge traffic RAL 3020 | 13.5 | 18 | 5.5 | 7.5 | Oui | 0.0168 | ||
7.92 € | 1 | 4 jours | M4 | 32 | 25 | 22.1 | Acier | 1 | Passivé bleu | Rouge traffic RAL 3020 | 10 | 14 | 5 | 6 | Non | 0.0083 | ||
7.92 € | 1 | 4 jours | M5 | 32 | 25 | 22.1 | Acier | 1 | Passivé bleu | Noir RAL 9005 | 10 | 14 | 5 | 6 | Non | 0.0083 | ||
7.92 € | 1 | 4 jours | M5 | 32 | 25 | 22.1 | Acier | 1 | Passivé bleu | Rouge traffic RAL 3020 | 10 | 14 | 5 | 6 | Non | 0.0083 |