Poignées croisillon en plastique détectables visuellement avec douille en acier saillante, Forme L : filetage (06174) (Numéros de référence)

Poignées croisillon en plastique détectables visuellement avec douille en acier saillante, Forme L : filetage (06174)
· détectable visuellement

· bleu outremer RAL 5002

· Matériaux de qualité alimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06174-1325053172X10
06174-1325053172X15
06174-1325053172X20
06174-1332063172X10
06174-1332063172X15
06174-1332063172X20
06174-1332063172X25
06174-1332063172X30
06174-1340083172X15
06174-1340083172X20
06174-1340083172X25
06174-1340083172X30
06174-1340083172X40
06174-1340083172X50
06174-1350103172X20
06174-1350103172X25
06174-1350103172X30
06174-1350103172X40
06174-1350103172X50
06174-1350103172X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H2 H3 D2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

7.42 €

1 4 jours M510251897100.0196

7.42 €

1 4 jours M515251897100.0202

7.42 €

1 4 jours M520251897100.0207

8.06 €

1 4 jours M6103222129.513.50.0326

8.06 €

1 4 jours M6153222129.513.50.0333

8.06 €

1 4 jours M6203222129.513.50.0342

8.51 €

1 4 jours M6253222129.513.50.0350

8.51 €

1 4 jours M6303222129.513.50.0359

10.13 €

1 4 jours M8154026141013.50.0356

10.43 €

1 4 jours M8204026141013.50.0371

10.64 €

1 4 jours M8254026141013.50.0386

10.86 €

1 4 jours M8304026141013.50.0401

11.32 €

1 4 jours M8404026141013.50.0432

11.59 €

1 4 jours M8504026141013.50.0463

13.65 €

1 4 jours M102050321812190.0838

13.81 €

1 4 jours M102550321812190.0862

14.05 €

1 4 jours M103050321812190.0887

14.37 €

1 4 jours M104050321812190.0938

14.57 €

1 4 jours M105050321812190.0986

14.78 €

1 4 jours M106050321812190.1034

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Polyamide Corde acier 1.4404
Matériau du composant Acier inoxydable Composant de finition de surface Naturel Couleur principale Bleu outremer RAL 5002
Homologation / certification FDA + EU10/2011 Forme L Désignation Ecrou croisillon
Type de filetage Filetage Finition 1 Détectable visuellement Finition 2 Avec douille
RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique