Poignées étoile en plastique détectable visuellement avec douille en acier saillante, Forme K, avec douille taraudée (06210)

Poignées étoile en plastique détectable visuellement avec douille en acier saillante, Forme K, avec douille taraudée (06210)
· détectable visuellement

· bleu outremer RAL 5002

· Matériaux de qualité alimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06210-13306
06210-13308
06210-13310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H2 H3 D2
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

7.40 €

1 4 jours M63221119.513.5120.0080

8.10 €

1 4 jours M84025131013.5120.0120

10.32 €

1 4 jours M105032171219170.0210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Polyamide Corde acier 1.4404
Matériau du composant Acier inoxydable Composant de finition de surface Naturel Couleur principale Bleu outremer RAL 5002
Homologation / certification FDA + EU10/2011 Forme K Type de forme Avec insert taraudé
Désignation Bouton étoile Type de filetage Taraudage Finition 1 Détectable visuellement
Finition 2 Avec douille RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique