Poignées papillon « Miniwing » en plastique détectable visuellement avec filetage (06652) (Numéros de référence)

Poignées papillon « Miniwing » en plastique détectable visuellement avec filetage (06652)
· détectable visuellement

· bleu outremer RAL 5002

· Matériaux de qualité alimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06652-130005X20
06652-130006X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D

10.13 €

1 4 jours M5

10.38 €

1 4 jours M6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme spéciale Longueur(mm) 20 Matériau du corps principal Polyamide
Corps principal, hauteur t(mm) 15 H2 2.3 Corde acier 1.4404
Matériau du composant Acier inoxydable Composant de finition de surface Naturel Couleur principale Bleu outremer RAL 5002
A=Longueur de poignée(mm) 28 B=Largeur(mm) 13 D2(mm) 12
H1(mm) 13.3 Homologation / certification FDA + EU10/2011 Forme L
Type de forme Avec tige filetée Désignation Poignée papillon Type de filetage Filetage
Finition 1 Détectable visuellement Finition 2 Miniwing RoHS Oui
PL Edelstahl Oui Poids (ERP)(kg) 0.0250

Assistance technique