Volant plein alésage sans rainure, aluminium, poignée fixe, pouces (06275)

Volant plein alésage sans rainure, aluminium, poignée fixe, pouces (06275)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12

· Poignée cylindrique en plastique thermodurcissable, insert en acier zingué, jante polie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06275-2080XCN
06275-2080XCO
06275-2100XCO
06275-2100XCP
06275-2125XCO
06275-2125XCP
06275-2140XCP
06275-2140XCQ
06275-2160XCP
06275-2160XCQ
06275-2200XCQ
06275-2200XCR
06275-2250XCR
06275-2250XCV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
Poignée cylindrique fixe
(mm)
L1
(mm)
L3=hauteur Poids (ERP)
(kg)

23.02 €

1 4 jours 800.31226ø18 x M6 x 4016310.0183

23.02 €

1 4 jours 800.37526ø18 x M6 x 4016310.1430

25.65 €

1 4 jours 1000.37531ø18 x M6 x 4017340.0183

25.65 €

1 4 jours 1000.531ø18 x M6 x 4017340.2374

32.09 €

1 4 jours 1250.37530ø21 x M8 x 5018370.3798

32.09 €

1 4 jours 1250.530ø21 x M8 x 5018370.3867

35.89 €

1 4 jours 1400.534ø21 x M8 x 5019340.5257

35.89 €

1 4 jours 1400.62534ø21 x M8 x 5019340.5282

50.12 €

1 4 jours 1600.540ø26 x M10 x 8020400.7057

50.12 €

1 4 jours 1600.62540ø26 x M10 x 8020401.0000

60.21 €

1 4 jours 2000.62550ø26 x M10 x 8024461.0420

60.21 €

1 4 jours 2000.7550ø26 x M10 x 8024461.0310

98.95 €

1 4 jours 2500.7550ø28 x M12 x 9028491.6810

98.95 €

1 4 jours 2500.87550ø28 x M12 x 9028491.6960

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Matériau du composant thermodurcissable Version 1 alésage sans rainure
Désignation Volant Plein Type de produit poignée fixe RoHS oui

Assistance technique