Volant DIN 950 alésage sans rainure, aluminium, poignée tournante, pouces (06273) (Numéros de référence)

Volant DIN 950 alésage sans rainure, aluminium, poignée tournante, pouces (06273)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· stable et durable

· Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06273-4080XCN
06273-4080XCO
06273-4100XCO
06273-4100XCP
06273-4125XCO
06273-4125XCP
06273-4140XCP
06273-4140XCQ
06273-4160XCP
06273-4160XCQ
06273-4180XCP
06273-4180XCQ
06273-4200XCQ
06273-4200XCR
06273-4250XCR
06273-4250XCV
06273-4315XCS
06273-4315XCV
06273-4400XCS
06273-4500XCS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
Nombre de rayons L3=hauteur Poignée tournante DIN 98 Forme E Poids (ERP)
(kg)

31.20 €

1 4 jours 800.3122516329ø16 x M6 x 54.50.1475

31.20 €

1 4 jours 800.3752516329ø16 x M6 x 54.50.1444

32.42 €

1 4 jours 1000.3752917333ø16 x M6 x 54.50.2266

32.42 €

1 4 jours 1000.52917333ø16 x M6 x 54.50.2310

39.39 €

1 4 jours 1250.3753118336ø20 x M8 x 670.3370

39.39 €

1 4 jours 1250.53118336ø20 x M8 x 679.7400

44.22 €

1 4 jours 1400.53619339ø20 x M8 x 670.4180

44.22 €

1 4 jours 1400.6253619339ø20 x M8 x 670.4097

53.64 €

1 4 jours 1600.53620340ø25 x M10 x 830.5658

53.64 €

1 4 jours 1600.6253620340ø25 x M10 x 830.5600

62.27 €

1 4 jours 1800.53722343ø25 x M10 x 830.7703

62.27 €

1 4 jours 1800.6253722343ø25 x M10 x 830.7457

69.81 €

1 4 jours 2000.6254324345ø25 x M10 x 830.9520

69.81 €

1 4 jours 2000.754324345ø25 x M10 x 830.9350

105.79 €

1 4 jours 2500.754928550ø32 x M12 x 105.51.7420

105.79 €

1 4 jours 2500.8754928550ø32 x M12 x 105.51.6850

145.66 €

1 4 jours 31515433556ø32 x M12 x 105.52.3610

145.66 €

1 4 jours 3150.8755433556ø32 x M12 x 105.52.5850

243.00 €

1 4 jours 40016538563ø36 x M16 x 1174.1630

377.20 €

1 4 jours 50017945572ø36 x M16 x 1176.4010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Matériau du composant aluminium Version 1 alésage sans rainure
Version 2 tournante Poignée poignée DIN DIN 950
Désignation Volant Type de produit poignée tournante RoHS oui

Assistance technique