Volant à 2 bras, forme B avec alésage d'ajustement, rainure de clavette et alésage transversal, aluminium (06276-11)

Volant à 2 bras, forme B avec alésage d'ajustement, rainure de clavette et alésage transversal, aluminium (06276-11)
· Design moderne

· noir ou argent

· Multiples possibilités de raccordement

· PoignÈe cylindrique tournante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06276-11-125121046
06276-11-125122046
06276-11-125141056
06276-11-125142056
06276-11-160141056
06276-11-160142056
06276-11-160161056
06276-11-160162056
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur principale A
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
H H2 L L2 L3=hauteur T B3 Poids (ERP)
(kg)

32.50 €

1 4 jours 125noir42123119.9M61817.66.590.554.53613.840.2980

32.50 €

1 4 jours 125argent42123119.9M61817.66.590.554.53613.840.2980

32.50 €

1 4 jours 125noir42143119.9M61817.66.590.554.53616.350.2980

32.50 €

1 4 jours 125argent42143119.9M61817.66.590.554.53616.350.2980

37.92 €

1 4 jours 160noir55143625.2M82019.46.5116.576.54016.350.5720

37.92 €

1 4 jours 160argent55143625.2M82019.46.5116.576.54016.350.5720

37.92 €

1 4 jours 160noir55163625.2M82019.48116.576.54018.350.5720

37.92 €

1 4 jours 160argent55163625.2M82019.48116.576.54018.350.5720

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Matériau de pièces métalliques acier
Forme B Type-forme reamed hole with slot, with transverse bore Poignée poignée cylindrique tournante
D7(mm) M6 Type de forme trou lisse avec rainure, avec trou transversal Désignation Volant À 2 Bras
Type de produit poignée tournante RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique