Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06276-12-125121 |
06276-12-125122 |
06276-12-125141 |
06276-12-125142 |
06276-12-160141 |
06276-12-160142 |
06276-12-160161 |
06276-12-160162 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Couleur principale | A (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | L1 (mm) | H | L | L2 | L3=hauteur | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.60 € | 1 | 4 jours | 125 | noir | 42 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 17.6 | 105 | 56 | 49 | 0.4361 | ||
51.60 € | 1 | 4 jours | 125 | argent | 42 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 17.6 | 105 | 56 | 49 | 0.4355 | ||
51.60 € | 1 | 4 jours | 125 | noir | 42 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 17.6 | 105 | 56 | 49 | 0.4355 | ||
51.60 € | 1 | 4 jours | 125 | argent | 42 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 17.6 | 105 | 56 | 49 | 0.4355 | ||
63.84 € | 1 | 4 jours | 160 | noir | 55 | 14 | 36 | 26 | M8 | 26 | 20 | 17.8 | 137 | 80 | 57 | 0.8800 | ||
63.84 € | 1 | 4 jours | 160 | argent | 55 | 14 | 36 | 26 | M8 | 26 | 20 | 17.8 | 137 | 80 | 57 | 0.8800 | ||
63.84 € | 1 | 4 jours | 160 | noir | 55 | 16 | 36 | 26 | M8 | 26 | 20 | 17.8 | 137 | 80 | 57 | 0.8800 | ||
63.84 € | 1 | 4 jours | 160 | argent | 55 | 16 | 36 | 26 | M8 | 26 | 20 | 17.8 | 137 | 80 | 57 | 0.8800 |
Loading...
Poignée, matériau | Aluminium | Corps de finition de surface | laqué poudre | Matériau de pièces métalliques | acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme | E | Type-forme | with reamed hole | Poignée | poignée cylindrique escamotable |
Type de forme | avec alésage | Désignation | Volant À 2 Bras | Type de produit | poignée rabattable |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Couleur principale
A(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
L1(mm)
H
L
L2
L3=hauteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles