Volant, forme A trou avec vis de serrage, aluminium, poignée cylindrique escamotable (06278)

Volant, forme A trou avec vis de serrage, aluminium, poignée cylindrique escamotable (06278)
· Design moderne

· noir ou argent

· Multiples possibilités de raccordement

· PoignÈe cylindrique escamotable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06278-02-1001016
06278-02-1001026
06278-02-1001216
06278-02-1001226
06278-02-1251216
06278-02-1251226
06278-02-1251416
06278-02-1251426
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur principale A
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
L1
(mm)
H H2 L L2 L3=hauteur Poids (ERP)
(kg)

48.18 €

1 4 jours 100noir33102816M5161717.45.592.547.5450.3600

48.18 €

1 4 jours 100argent33102816M5161717.45.592.547.5450.3600

48.18 €

1 4 jours 100noir33122816M5161717.46.592.547.5450.3600

48.18 €

1 4 jours 100argent33122816M5161717.46.592.547.5450.3600

51.65 €

1 4 jours 125noir42123119.9M6201818.36.5105.556.5490.5780

51.65 €

1 4 jours 125argent42123119.9M6201818.36.5105.556.5490.5780

51.65 €

1 4 jours 125noir42143119.9M6201818.36.5105.556.5490.5780

51.65 €

1 4 jours 125argent42143119.9M6201818.36.5105.556.5490.5780

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Matériau du composant thermoplastique
Matériau de pièces métalliques acier Forme A Type-forme reamed hole with tranverse bore
Poignée poignée cylindrique escamotable D7(mm) M6 Type de forme trou avec vis de serrage
Désignation Volant Type de produit poignée rabattable RoHS oui
PL Edelstahl non

Assistance technique