Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06278-02-100101036 |
06278-02-100102036 |
06278-02-100121046 |
06278-02-100122046 |
06278-02-125121046 |
06278-02-125122046 |
06278-02-125141056 |
06278-02-125142056 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Couleur principale | A (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | L1 (mm) | H | H2 | L | L2 | L3=hauteur | T | B3 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.80 € | 1 | 4 jours | 100 | noir | 33 | 10 | 28 | 16 | M5 | 16 | 17 | 17.4 | 5.5 | 92.5 | 47.5 | 45 | 11.4 | 3 | 0.3600 | ||
49.80 € | 1 | 4 jours | 100 | argent | 33 | 10 | 28 | 16 | M5 | 16 | 17 | 17.4 | 5.5 | 92.5 | 47.5 | 45 | 11.4 | 3 | 0.3600 | ||
49.80 € | 1 | 4 jours | 100 | noir | 33 | 12 | 28 | 16 | M5 | 16 | 17 | 17.4 | 6.5 | 92.5 | 47.5 | 45 | 13.8 | 4 | 0.3600 | ||
49.80 € | 1 | 4 jours | 100 | argent | 33 | 12 | 28 | 16 | M5 | 16 | 17 | 17.4 | 6.5 | 92.5 | 47.5 | 45 | 13.8 | 4 | 0.3600 | ||
53.32 € | 1 | 4 jours | 125 | noir | 42 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 18.3 | 6.5 | 105.5 | 56.5 | 49 | 13.8 | 4 | 0.5780 | ||
53.32 € | 1 | 4 jours | 125 | argent | 42 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 18.3 | 6.5 | 105.5 | 56.5 | 49 | 13.8 | 4 | 0.5780 | ||
53.32 € | 1 | 4 jours | 125 | noir | 42 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 18.3 | 6.5 | 105.5 | 56.5 | 49 | 16.3 | 5 | 0.5780 | ||
53.32 € | 1 | 4 jours | 125 | argent | 42 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 18.3 | 6.5 | 105.5 | 56.5 | 49 | 16.3 | 5 | 0.5780 |
Loading...
Poignée, matériau | Aluminium | Corps de finition de surface | laqué poudre | Matériau du composant | thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de pièces métalliques | acier | Forme | B | Type-forme | reamed hole with slot, with transverse bore |
Poignée | poignée cylindrique escamotable | D7(mm) | M6 | Type de forme | trou lisse avec rainure, avec trou transversal |
Désignation | Volant | Type de produit | poignée rabattable | RoHS | oui |
PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Couleur principale
A(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
L1(mm)
H
H2
L
L2
L3=hauteur
T
B3
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles