Volant à 2 bras, forme B avec alésage d'ajustement, rainure de clavette et alésage transversal, aluminium, sans poignée (06276) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06276-10-125121046
06276-10-125122046
06276-10-125141056
06276-10-125142056
06276-10-160141056
06276-10-160142056
06276-10-160161056
06276-10-160162056
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur principale D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
H H2 L3=hauteur T B3 Poids (ERP)
(kg)

26.28 €

1 4 jours 125noir12311817.66.53613.840.2320

26.28 €

1 4 jours 125argent12311817.66.53613.840.2320

26.28 €

1 4 jours 125noir14311817.66.53616.350.2320

26.28 €

1 4 jours 125argent14311817.66.53616.350.2320

31.02 €

1 4 jours 160noir14362019.46.54016.350.4240

31.02 €

1 4 jours 160argent14362019.46.54016.350.4240

31.02 €

1 4 jours 160noir16362019.484018.350.4240

31.02 €

1 4 jours 160argent16362019.484018.350.4240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Forme B
Type-forme reamed hole with slot, with transverse bore Poignée sans poignée D7(mm) M6
Type de forme trou lisse avec rainure, avec trou transversal Désignation Volant À 2 Bras Type de produit sans poignée
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique