Volant, forme C alésage avec rainure, aluminium, sans poignée (06278) (06278-08010103)

Volant, forme C alésage avec rainure, aluminium, sans poignée (06278) 06278-08010103

Détails du produit:

Référence fabricant: 06278-08010103

Marque: NORELEM

Prix: 18.52

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Diamètre extérieur: 80 Ø

Couleur principale: noir

D2=Trou de fixation: 10 mm

D3: 26 mm

L1: 16 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06278-08010103

Référence pièce
06278-08010103
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur principale D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
H L3=hauteur T B3 Poids (ERP)
(kg)

18.52 €

1 4 jours 80noir10261616.62911.430.1300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Forme C
Type-forme reamed hole with slot Poignée sans poignée Type de forme alésage avec rainure
Désignation Volant Type de produit sans poignée RoHS oui
PL Edelstahl non

Vous vous trouvez sur la page de Volant, forme C alésage avec rainure, aluminium, sans poignée (06278), le numéro d'article est le suivant: 06278-08010103.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06278-08010103.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06278-08010203
06278-08012104
06278-08012204
06278-10010103
06278-10010203
06278-10012104
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur principale D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
H L3=hauteur T B3 Poids (ERP)
(kg)

18.52 €

1 4 jours 80argent10261616.62911.430.1300

18.52 €

1 4 jours 80noir12261616.62913.840.1300

18.52 €

1 4 jours 80argent12261616.62913.840.1300

20.88 €

1 4 jours 100noir10281717.53311.430.2210

20.88 €

1 4 jours 100argent10281717.53311.430.2210

20.88 €

1 4 jours 100noir12281717.53313.840.2210

Assistance technique