Volant, forme E avec alésage, aluminium, sans poignée (06278)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06278-080101
06278-080102
06278-080121
06278-080122
06278-100101
06278-100102
06278-100121
06278-100122
06278-125121
06278-125122
06278-125141
06278-125142
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur principale D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
H L3=hauteur Poids (ERP)
(kg)

16.75 €

1 4 jours 80noir10261616.6290.1300

16.75 €

1 4 jours 80argent10261616.6290.1300

16.75 €

1 4 jours 80noir12261616.6290.1300

16.75 €

1 4 jours 80argent12261616.6290.1300

19.11 €

1 4 jours 100noir10281717.5330.2210

19.11 €

1 4 jours 100argent10281717.5330.2210

19.11 €

1 4 jours 100noir12281717.5330.2210

19.11 €

1 4 jours 100argent12281717.5330.2210

22.58 €

1 4 jours 125noir12311818.3360.3500

22.58 €

1 4 jours 125argent12311818.3360.3500

22.58 €

1 4 jours 125noir14311818.3360.3500

22.58 €

1 4 jours 125argent14311818.3360.3500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Forme E
Type-forme with reamed hole Poignée sans poignée Type de forme avec alésage
Désignation Volant Type de produit sans poignée RoHS oui
PL Edelstahl non

Assistance technique