Volant DIN 950 en fonte grise, avec poignée fixe, pouces (06271)

Volant DIN 950 en fonte grise, avec poignée fixe, pouces (06271)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· stable et durable

· Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06271-2080XCN
06271-2080XCO
06271-2100XCO
06271-2100XCP
06271-2125XCO
06271-2125XCP
06271-2140XCP
06271-2140XCQ
06271-2160XCP
06271-2160XCQ
06271-2180XCP
06271-2180XCQ
06271-2200XCQ
06271-2200XCR
06271-2250XCR
06271-2250XCV
06271-2315XCS
06271-2315XCV
06271-2400XCS
06271-2500XCS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
L1
(mm)
L3=hauteur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
Nombre de rayons Poids (ERP)
(kg)

30.44 €

1 4 jours 8016290.3122530.3028

30.44 €

1 4 jours 8016290.3752530.3001

34.73 €

1 4 jours 10017330.3752630.4500

34.73 €

1 4 jours 10017330.52630.5134

42.24 €

1 4 jours 12518360.3753330.7123

42.24 €

1 4 jours 12518360.53330.7220

47.25 €

1 4 jours 14019390.53330.8920

47.25 €

1 4 jours 14019390.6253330.9741

55.53 €

1 4 jours 16020400.53731.3180

55.53 €

1 4 jours 16020400.6253731.3370

71.83 €

1 4 jours 18022430.53631.7330

71.83 €

1 4 jours 18022430.6253631.7100

76.66 €

1 4 jours 20024450.6253832.1540

76.66 €

1 4 jours 20024450.753832.1150

122.32 €

1 4 jours 25028500.754654.1070

122.32 €

1 4 jours 25028500.8754651.8550

173.87 €

1 4 jours 315335615450.3600

173.87 €

1 4 jours 31533560.8755450.3600

301.76 €

1 4 jours 400386316859.9470

579.53 €

1 4 jours 500457217950.5168

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant 5 branches Poignée, matériau Fonte Matériau du composant Acier
Version 1 Alésage sans rainure Version 2 Fixe Désignation Volant
Poignée Poignée DIN DIN 950 Type de produit Poignée fixe
RoHS Oui

Assistance technique