Volant à 2 bras, forme E avec alésage, aluminium, sans poignée (06276) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06276-10-125121
06276-10-125122
06276-10-125141
06276-10-125142
06276-10-160141
06276-10-160142
06276-10-160161
06276-10-160162
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur principale D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
H L3=hauteur Poids (ERP)
(kg)

23.00 €

1 4 jours 125noir12311817.6360.2320

23.00 €

1 4 jours 125argent12311817.6360.2320

23.00 €

1 4 jours 125noir14311817.6360.2320

23.00 €

1 4 jours 125argent14311817.6360.2320

28.12 €

1 4 jours 160noir14362019.4400.4240

28.12 €

1 4 jours 160argent14362019.4400.4240

28.12 €

1 4 jours 160noir16362019.4400.4240

28.12 €

1 4 jours 160argent16362019.4400.4240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Forme E
Type-forme with reamed hole Poignée sans poignée Type de forme avec alésage
Désignation Volant À 2 Bras Type de produit sans poignée RoHS oui
PL Edelstahl non

Assistance technique