Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante, pouces (06255)

Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante, pouces (06255)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· Version : sans rainure et avec rainure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06255-4080XCN
06255-4100XCO
06255-4100XCP
06255-4130XCN
06255-4130XCO
06255-4160XCO
06255-4160XCP
06255-4160XCQ
06255-4200XCQ
06255-4250XCR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=hauteur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
A
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

18.46 €

1 4 jours 80852051340.31224.5203020160.1275

20.33 €

1 4 jours 99932451430.37528203825.5200.1867

20.33 €

1 4 jours 99932451430.528203825.5200.1756

24.12 €

1 4 jours 1291122462500.31232235530210.2892

24.12 €

1 4 jours 1291122462500.37532235530210.2950

31.49 €

1 4 jours 1591193262570.37540236633220.4210

31.49 €

1 4 jours 1591193262570.540236633220.4430

31.49 €

1 4 jours 1591193262570.62540236633220.3994

39.30 €

1 4 jours 1981413281600.6255126823117.50.7011

51.60 €

1 4 jours 2521633692710.7555.52711339.5241.0720

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant 2 branches Matériau du composant Polyamide Version 1 Alésage sans rainure
Désignation Volant à 2 bras Type de produit Poignée tournante RoHS Oui

Assistance technique