Référence fabricant: 06273-0080XCN
Marque: NORELEM
Prix: 15.81 €
Délai de livraison: 4 jours
Diamètre extérieur: 80 Ø
D2=Trou de fixation: 0.312 mm
D3: 25 mm
L1: 16 mm
Nombre de rayons: 3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06273-0080XCN
Référence pièce
|
---|
06273-0080XCN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | Nombre de rayons | L3=hauteur | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.81 € | 1 | 4 jours | 80 | 0.312 | 25 | 16 | 3 | 29 | 0.1253 |
Loading...
Poignée, matériau | Aluminium | Version 1 | alésage sans rainure | Poignée | sans poignée |
---|---|---|---|---|---|
DIN | DIN 950 | Désignation | Volant | Type de produit | sans poignée |
RoHS | oui |
Vous vous trouvez sur la page de Volant DIN 950 alésage sans rainure, aluminium, sans poignée, pouces (06273), le numéro d'article est le suivant: 06273-0080XCN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06273-0080XCN.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
L1(mm)
Nombre de rayons
L3=hauteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06273-0080XCO |
06273-0100XCO |
06273-0100XCP |
06273-0125XCO |
06273-0125XCP |
06273-0140XCP |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur (Ø) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | Nombre de rayons | L3=hauteur | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.81 € | 1 | 4 jours | 80 | 0.375 | 25 | 16 | 3 | 29 | 0.1134 | ||
17.22 € | 1 | 4 jours | 100 | 0.375 | 29 | 17 | 3 | 33 | 0.2048 | ||
17.22 € | 1 | 4 jours | 100 | .500 | 29 | 17 | 3 | 33 | 0.2023 | ||
21.68 € | 1 | 4 jours | 125 | 0.375 | 31 | 18 | 3 | 36 | 0.3009 | ||
21.68 € | 1 | 4 jours | 125 | 0.5 | 31 | 18 | 3 | 36 | 0.3037 | ||
25.76 € | 1 | 4 jours | 140 | 0.5 | 36 | 19 | 3 | 39 | 0.3616 |