Volant plein avec poignée tournante, insert en Inox, forme E, avec trou lisse, pouces (06287)

Volant plein avec poignée tournante, insert en Inox, forme E, avec trou lisse, pouces (06287)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· Forme E : avec trou lisse

· Moyeu en acier ou en Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06287-3100XCM
06287-3125XCO
06287-3140XCP
06287-3160XCQ
06287-3160XCR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Taille D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
L1
(mm)
D8 H1 L2 L3=hauteur L4 Poids (ERP)
(kg)

74.20 €

1 4 jours 10010.25222079M62929.5299193954.70.1358

81.65 €

1 4 jours 12520.3752621101M63434349244654.70.1358

91.11 €

1 4 jours 14030.53025110M83938.53912275282.20.2153

104.18 €

1 4 jours 16040.6253330128M84341.3431230.15782.20.8481

104.18 €

1 4 jours 16040.753330128M84341.3431230.15782.20.8217

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal thermodurcissable Matériau du composant thermodurcissable Matériau de pièces métalliques Inox 1.4305
Forme E Type-forme with reamed hole Poignée poignée pivotante
Type de forme avec alésage H2 8 Désignation Volant Plein
RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique