Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06500-31CO |
06500-32CO |
06500-32CP |
06500-33CP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | L=Longueur (mm) | L2 (mm) | D (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | A=Entraxe (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur de la poignée (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.68 € | 1 | 4 jours | 1 | 104 | 12.7 | 24 | 0.375 | 80 | 85.8 | 49.1 | 28.5 | 13 | 0.1100 | ||
22.00 € | 1 | 4 jours | 2 | 129 | 15.7 | 29 | 0.375 | 100 | 107.1 | 61.4 | 35.5 | 13 | 0.2100 | ||
22.00 € | 1 | 4 jours | 3 | 129 | 15.7 | 29 | 0.5 | 100 | 107.1 | 61.4 | 35.5 | 13 | 0.2100 | ||
30.30 € | 1 | 4 jours | 3 | 161 | 19.5 | 36 | 0.5 | 125 | 139.5 | 82.5 | 44 | 18.5 | 0.4050 |
Loading...
Type à volant | Manivelles à main | Matériau principal | Thermoplastique | Couleur principale | Gris foncé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier | Couleur du composant | Bruni | Version 1 | Alésage sans rainure |
Version 2 | Sans vis de serrage | Forme | D | Désignation | Manivelle |
Type de forme | Avec poignée tournante | Type-forme | With revolving grip | Type de produit | Poignée tournante |
Configurer
Propriétés de base
Taille
L=Longueur(mm)
L2(mm)
D(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
A=Entraxe(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur de la poignée(mm)
H2(mm)
H3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles