Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06500-11CO |
06500-12CO |
06500-12CP |
06500-13CP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | A=Entraxe (mm) | D (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | H=Hauteur | H1=Hauteur de poignée | H2 | H3 | L=Longueur | L2 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.99 € | 1 | 4 jours | 1 | 80 | 24 | 0.375 | 85.7 | 49 | 28.5 | 13 | 104 | 12.7 | 0.1020 | ||
58.11 € | 1 | 4 jours | 2 | 100 | 29 | 0.375 | 105.2 | 59.5 | 35.5 | 13 | 129 | 15.7 | 0.1790 | ||
58.11 € | 1 | 4 jours | 2 | 100 | 29 | 0.5 | 105.2 | 59.5 | 35.5 | 13 | 129 | 15.7 | 0.1730 | ||
63.56 € | 1 | 4 jours | 3 | 125 | 36 | 0.5 | 140 | 83 | 44 | 18.5 | 161 | 19.5 | 0.3830 |
Loading...
Matériau principal | thermoplastique | Couleur principale | gris foncé | Matériau du composant | thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | gris foncé | Version 1 | alésage sans rainure | Version 2 | sans vis de serrage |
Forme | C | Type-forme | with fold-down grip | Type de forme | avec poignée rabattable |
Désignation | Manivelle | Type de produit | poignée rabattable | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille
A=Entraxe(mm)
D(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
H=Hauteur
H1=Hauteur de poignée
H2
H3
L=Longueur
L2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles