Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Finition 2 | L=longueur de la languette (mm) | H=18 (mm) | H=35.5 (mm) | RoHS | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83 € | 1 | 4 jours | - | 35 | 16 | 33.5 | - | 0.0201 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | Droite | 35 | 18 | 35.5 | - | 0.0205 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | - | 35 | 20 | 37.5 | - | 0.0206 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | - | 35 | 22 | 39.5 | - | 0.0209 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | - | 35 | 24 | 41.5 | - | 0.0223 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | - | 45 | 4 | 21.5 | Oui | 0.0321 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | - | 45 | 6 | 23.5 | Oui | 0.0308 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | - | 45 | 8 | 25.5 | Oui | 0.0284 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | - | 45 | 10 | 27.5 | Oui | 0.0288 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | - | 45 | 12 | 29.5 | Oui | 0.0280 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | - | 45 | 14 | 31.5 | Oui | 0.0271 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | - | 45 | 16 | 33.5 | Oui | 0.0270 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | Droite | 45 | 18 | 35.5 | Oui | 0.0270 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | - | 45 | 20 | 37.5 | Oui | 0.0273 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | - | 45 | 22 | 39.5 | Oui | 0.0270 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | - | 45 | 24 | 41.5 | - | 0.0295 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | - | 45 | 26 | 43.5 | - | 0.0285 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | - | 45 | 28 | 45.5 | - | 0.0294 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | - | 45 | 30 | 47.5 | - | 0.0310 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | - | 45 | 32 | 49.5 | - | 0.0321 | ||
0.94 € | 1 | 4 jours | - | 45 | 34 | 51.5 | - | 0.0340 | ||
0.94 € | 1 | 4 jours | - | 45 | 36 | 53.5 | - | 0.0341 | ||
0.94 € | 1 | 4 jours | - | 45 | 38 | 55.5 | - | 0.0361 | ||
0.94 € | 1 | 4 jours | - | 45 | 40 | 57.5 | - | 0.0360 | ||
0.94 € | 1 | 4 jours | - | 45 | 42 | 59.5 | - | 0.0366 | ||
0.94 € | 1 | 4 jours | - | 45 | 44 | 61.5 | - | 0.0391 | ||
0.94 € | 1 | 4 jours | - | 45 | 46 | 63.5 | - | 0.0409 | ||
0.94 € | 1 | 4 jours | - | 45 | 48 | 65.5 | - | 0.0424 | ||
0.94 € | 1 | 4 jours | - | 45 | 50 | 67.5 | - | 0.0424 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Désignation | Came | Corps de finition de surface | Zingué |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Sans butée | B1(mm) | 8.1 |
Configurer
Propriétés de base
Finition 2
L=longueur de la languette(mm)
H=18(mm)
H=35.5(mm)
RoHS
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles