Poignées de manutention en aluminium pour montage en façade (06916-10) (Numéros de référence)

Poignées de manutention en aluminium pour montage en façade (06916-10)
· Élément de maintien pour l'ouverture et la fermeture de caches, d'habillages et de capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble

· Résistance à la déformation et ergonomie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06916-10-1100051
06916-10-1100053
06916-10-1120061
06916-10-1120063
06916-10-1140081
06916-10-1140083
06916-10-1160081
06916-10-1160083
06916-10-1180101
06916-10-1180103
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension L
(mm)
Couleur principale A maximum
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

13.98 €

1 4 jours 122Noir100179.5M53320200.0700

13.98 €

1 4 jours 122Argent100179.5M53320200.0700

18.19 €

1 4 jours 146Noir1202111.4M63925240.1300

18.19 €

1 4 jours 146Argent1202111.4M63925240.1300

22.83 €

1 4 jours 170Noir1402414.2M84530280.1800

22.83 €

1 4 jours 170Argent1402414.2M84530280.1800

30.53 €

1 4 jours 194Noir1602815.5M85230320.3050

30.53 €

1 4 jours 194Argent1602815.5M85230320.3050

37.40 €

1 4 jours 218Noir1803116M105840360.4719

37.40 €

1 4 jours 218Argent1803116M105840360.4200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000
Désignation Poignée cintrée Forme A Assemblage En façade
Poignée de tirage : section transversale Ergonomique Type de forme Avec alésage traversant RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique