Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06900-140066 |
06900-140067 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | Poignée de tirage : section transversale | |
---|---|---|---|---|---|---|
41.01 € | 1 | 4 jours | Noir | Ronde | ||
36.92 € | 1 | 4 jours | Naturel | Ovale |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Matériau du corps principal | Aluminium | Charge appliquée(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension L(mm) | 170 | Désignation | Poignée cintrée | Assemblage | À l'arrière |
A maximum(mm) | 140 | B(mm) | 25 | D=Trou de fixation(mm) | M6 |
H(mm) | 57 | RoHS | Oui | Poids (ERP)(kg) | 0.2600 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
Poignée de tirage : section transversale
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles