Référence fabricant: 06916-01-142100052
Marque: NORELEM
Prix: 18.30 €
Délai de livraison: 4 jours
Dimension L: 122 mm
A maximum: 100 mm
B: 17 mm
C: 9.5 mm
D=Trou de fixation: M5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06916-01-142100052
Référence pièce
|
---|
06916-01-142100052 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension L (mm) | A maximum (mm) | B (mm) | C (mm) | D=Trou de fixation (mm) | H (mm) | S (mm) | T (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 € | 1 | 4 jours | 122 | 100 | 17 | 9.5 | M5 | 33 | 20 | 9 | 0.0350 |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Matériau du corps principal | Polyamide | Charge appliquée(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Corde acier | 1.4404 | Couleur principale | Gris foncé RAL 7021 | Matériau du composant | Acier inoxydable |
Composant de finition de surface | Naturel | Désignation | Poignée cintrée | Forme | B |
Assemblage | À l'arrière | Poignée de tirage : section transversale | Ergonomique | Finition 1 | Détectable par métal |
Homologation / certification | FDA + EU10/2011 | Type de forme | Avec taraudage | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées de manutention en plastique avec métal détectable (06916-01), le numéro d'article est le suivant: 06916-01-142100052.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06916-01-142100052.
Configurer
Propriétés de base
Dimension L(mm)
A maximum(mm)
B(mm)
C(mm)
D=Trou de fixation(mm)
H(mm)
S(mm)
T(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06916-01-142120062 |
06916-01-142140082 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimension L (mm) | A maximum (mm) | B (mm) | C (mm) | D=Trou de fixation (mm) | H (mm) | S (mm) | T (mm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.38 € | 1 | 4 jours | 146 | 120 | 21 | 11.4 | M6 | 39 | 24 | 12 | 0.0650 | ||
24.47 € | 1 | 4 jours | 170 | 140 | 24 | 14.2 | M8 | 45 | 28 | 12 | 0.1000 |