Poignées tubulaires en aluminium ou en inox avec embout en plastique (06926-05) (Numéros de référence)

Poignées tubulaires en aluminium ou en inox avec embout en plastique (06926-05)
· Fixation par vis autotaraudeuses

· Montage par l’arrière

· Embouts de différentes couleurs

· Entraxes personnalisés sur demande

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06926-05-300150011
06926-05-3001500116
06926-05-300150012
06926-05-3001500184
06926-05-3001500186
06926-05-3001500187
06926-05-3001500188
06926-05-300150021
06926-05-3001500216
06926-05-300150022
06926-05-3001500284
06926-05-3001500286
06926-05-3001500287
06926-05-3001500288
06926-05-300150031
06926-05-3001500316
06926-05-300150032
06926-05-3001500384
06926-05-3001500386
06926-05-3001500387
06926-05-3001500388
06926-05-300180011
06926-05-3001800116
06926-05-300180012
06926-05-3001800184
06926-05-3001800186
06926-05-3001800187
06926-05-3001800188
06926-05-300180021
06926-05-3001800216
06926-05-300180022
06926-05-3001800284
06926-05-3001800286
06926-05-3001800287
06926-05-3001800288
06926-05-300180031
06926-05-3001800316
06926-05-300180032
06926-05-3001800384
06926-05-3001800386
06926-05-3001800387
06926-05-3001800388
06926-05-300200011
06926-05-3002000116
06926-05-300200012
06926-05-3002000184
06926-05-3002000186
06926-05-3002000187
06926-05-3002000188
06926-05-300200021
06926-05-3002000216
06926-05-300200022
06926-05-3002000284
06926-05-3002000286
06926-05-3002000287
06926-05-3002000288
06926-05-300200031
06926-05-3002000316
06926-05-300200032
06926-05-3002000384
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Dimension L
(mm)
Corps de finition de surface Couleur principale Couleur du composant A maximum
(mm)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

16.19 €

1 4 jours Aluminium185AnodiséNatureGris foncé RAL 7021150Non0.2590

16.19 €

1 4 jours Aluminium185AnodiséNatureJaune colza RAL 1021150Non0.2590

16.19 €

1 4 jours Aluminium185AnodiséNatureOrangé pur RAL 2004150Non0.2590

16.19 €

1 4 jours Aluminium185AnodiséNatureRouge traffic RAL 3020150Non0.2590

16.19 €

1 4 jours Aluminium185AnodiséNatureVert sécurité RAL 6032150Non0.2590

16.19 €

1 4 jours Aluminium185AnodiséNatureBleu traffic RAL 5017150Non0.2590

16.19 €

1 4 jours Aluminium185AnodiséNatureGris clair RAL 7035150Non0.2590

16.19 €

1 4 jours Aluminium185AnodiséNoirGris foncé RAL 7021150Non0.2590

16.19 €

1 4 jours Aluminium185AnodiséNoirJaune colza RAL 1021150Non0.2590

16.19 €

1 4 jours Aluminium185AnodiséNoirOrangé pur RAL 2004150Non0.2590

16.19 €

1 4 jours Aluminium185AnodiséNoirRouge traffic RAL 3020150Non0.2590

16.19 €

1 4 jours Aluminium185AnodiséNoirVert sécurité RAL 6032150Non0.2590

16.19 €

1 4 jours Aluminium185AnodiséNoirBleu traffic RAL 5017150Non0.2590

16.19 €

1 4 jours Aluminium185AnodiséNoirGris clair RAL 7035150Non0.2590

20.53 €

1 4 jours Acier inoxydable185Rectifié-Gris foncé RAL 7021150Oui0.4020

20.53 €

1 4 jours Acier inoxydable185Rectifié-Jaune colza RAL 1021150Oui0.4020

20.53 €

1 4 jours Acier inoxydable185Rectifié-Orangé pur RAL 2004150Oui0.4020

20.53 €

1 4 jours Acier inoxydable185Rectifié-Rouge traffic RAL 3020150Oui0.4020

20.53 €

1 4 jours Acier inoxydable185Rectifié-Vert sécurité RAL 6032150Oui0.4020

20.53 €

1 4 jours Acier inoxydable185Rectifié-Bleu traffic RAL 5017150Oui0.4020

20.53 €

1 4 jours Acier inoxydable185Rectifié-Gris clair RAL 7035150Oui0.4020

16.68 €

1 4 jours Aluminium215AnodiséNatureGris foncé RAL 7021180Non0.2840

16.68 €

1 4 jours Aluminium215AnodiséNatureJaune colza RAL 1021180Non0.2840

16.68 €

1 4 jours Aluminium215AnodiséNatureOrangé pur RAL 2004180Non0.2840

16.68 €

1 4 jours Aluminium215AnodiséNatureRouge traffic RAL 3020180Non0.2840

16.68 €

1 4 jours Aluminium215AnodiséNatureVert sécurité RAL 6032180Non0.2840

16.68 €

1 4 jours Aluminium215AnodiséNatureBleu traffic RAL 5017180Non0.2840

16.68 €

1 4 jours Aluminium215AnodiséNatureGris clair RAL 7035180Non0.2840

16.68 €

1 4 jours Aluminium215AnodiséNoirGris foncé RAL 7021180Non0.2840

16.68 €

1 4 jours Aluminium215AnodiséNoirJaune colza RAL 1021180Non0.2840

16.68 €

1 4 jours Aluminium215AnodiséNoirOrangé pur RAL 2004180Non0.2840

16.68 €

1 4 jours Aluminium215AnodiséNoirRouge traffic RAL 3020180Non0.2840

16.68 €

1 4 jours Aluminium215AnodiséNoirVert sécurité RAL 6032180Non0.2840

16.68 €

1 4 jours Aluminium215AnodiséNoirBleu traffic RAL 5017180Non0.2840

16.68 €

1 4 jours Aluminium215AnodiséNoirGris clair RAL 7035180Non0.2840

21.64 €

1 4 jours Acier inoxydable215Rectifié-Gris foncé RAL 7021180Oui0.4500

21.64 €

1 4 jours Acier inoxydable215Rectifié-Jaune colza RAL 1021180Oui0.4500

21.64 €

1 4 jours Acier inoxydable215Rectifié-Orangé pur RAL 2004180Oui0.4500

21.64 €

1 4 jours Acier inoxydable215Rectifié-Rouge traffic RAL 3020180Oui0.4500

21.64 €

1 4 jours Acier inoxydable215Rectifié-Vert sécurité RAL 6032180Oui0.4500

21.64 €

1 4 jours Acier inoxydable215Rectifié-Bleu traffic RAL 5017180Oui0.4500

21.64 €

1 4 jours Acier inoxydable215Rectifié-Gris clair RAL 7035180Oui0.4500

17.03 €

1 4 jours Aluminium235AnodiséNatureGris foncé RAL 7021200Non0.3010

17.03 €

1 4 jours Aluminium235AnodiséNatureJaune colza RAL 1021200Non0.3010

17.03 €

1 4 jours Aluminium235AnodiséNatureOrangé pur RAL 2004200Non0.3010

17.03 €

1 4 jours Aluminium235AnodiséNatureRouge traffic RAL 3020200Non0.3010

17.03 €

1 4 jours Aluminium235AnodiséNatureVert sécurité RAL 6032200Non0.3010

17.03 €

1 4 jours Aluminium235AnodiséNatureBleu traffic RAL 5017200Non0.3010

17.03 €

1 4 jours Aluminium235AnodiséNatureGris clair RAL 7035200Non0.3010

17.03 €

1 4 jours Aluminium235AnodiséNoirGris foncé RAL 7021200Non0.3010

17.03 €

1 4 jours Aluminium235AnodiséNoirJaune colza RAL 1021200Non0.3010

17.03 €

1 4 jours Aluminium235AnodiséNoirOrangé pur RAL 2004200Non0.3010

17.03 €

1 4 jours Aluminium235AnodiséNoirRouge traffic RAL 3020200Non0.3010

17.03 €

1 4 jours Aluminium235AnodiséNoirVert sécurité RAL 6032200Non0.3010

17.03 €

1 4 jours Aluminium235AnodiséNoirBleu traffic RAL 5017200Non0.3010

17.03 €

1 4 jours Aluminium235AnodiséNoirGris clair RAL 7035200Non0.3010

22.37 €

1 4 jours Acier inoxydable235Rectifié-Gris foncé RAL 7021200Oui0.4820

22.37 €

1 4 jours Acier inoxydable235Rectifié-Jaune colza RAL 1021200Oui0.4820

22.37 €

1 4 jours Acier inoxydable235Rectifié-Orangé pur RAL 2004200Oui0.4820

22.37 €

1 4 jours Acier inoxydable235Rectifié-Rouge traffic RAL 3020200Oui0.4820

Loading...

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Charge appliquée(N) 1000 Matériau du composant Thermoplastique
Désignation Poignée tubulaire Assemblage À l'arrière Poignée de tirage : section transversale Ronde
B(mm) 35 B1(mm) 30x2 D=Trou de fixation(mm) 6
H(mm) 77.5 H2(mm) 60 S=Épaisseur de mur max. 7
RoHS Oui

Assistance technique