Charnière de sécurité, forme B, zinc (27950)

Charnière de sécurité, forme B, zinc (27950)
· Pour le contrôle de la position des portes, volets et capots de protection

· Intégration optimale dans la construction adjacente

· Angle de commutation réglable librement

· Avec aide au montage

· Meilleure protection contre la manipulation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27950-781161121
27950-781161122
27950-781162121
27950-781162122
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Préréglage Position de raccordement Poids (ERP)
(kg)

182.53 €

1 4 jours montage extérieuren bas0.5114

182.53 €

1 4 jours montage extérieuren haut0.5127

182.53 €

1 4 jours universelleen bas0.5220

182.53 €

1 4 jours universelleen haut0.5210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal zinc Forme B Type de fixation trous oblongs
B=Largeur 116 A=Longueur 78 Désignation Charnière de sécurité
Type de produit charnière avec fonction de commutation électrique Matière de composant plastique F1(N) 5000
F2(N) 5000 contacts 1F / 2O Type de raccordement câble

Assistance technique