Charnière de sécurité, forme A, zinc (27950)

Charnière de sécurité, forme A, zinc (27950)
· Pour le contrôle de la position des portes, volets et capots de protection

· Intégration optimale dans la construction adjacente

· Angle de commutation réglable librement

· Avec aide au montage

· Meilleure protection contre la manipulation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27950-781161111
27950-781161112
27950-781162111
27950-781162112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Préréglage Position de raccordement Poids (ERP)
(kg)

182.53 €

1 4 jours montage extérieuren bas0.3277

182.53 €

1 4 jours montage extérieuren haut0.3297

182.53 €

1 4 jours universelleen bas0.3370

182.53 €

1 4 jours universelleen haut0.3348

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal zinc Forme A Type de fixation trous oblongs
B=Largeur 116 A=Longueur 78 Désignation Charnière de sécurité
Type de produit charnière avec fonction de commutation électrique Matière de composant plastique F1(N) 5000
F2(N) 5000 contacts 1F / 2O Type de raccordement conecteur

Assistance technique