Charnière, acier inox. (27875-01)

Charnière, acier inox. (27875-01)
· Permet de relier deux composants fixes de façon mobile l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Inox 1.4401

· Finition : polie haute brillance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

27875-01-04191212

Référence pièce
27875-01-04191212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.32 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable A4 Corde acier 1.4401 Corps de finition de surface aspect poli brillant
Capacité de charge(N) 1000 Type de fixation avec perçages B=Largeur 30
B2 14 B3 8 D1 4.5
D2 3 H 9.5 H1 5.5
A=Longueur 38 Désignation Charnière Type de produit charnière
Matière de composant acier inoxydable A3=Longueur de lame gauche 19 A1=Entraxe des alésages à gauc 11.5
A4=Longueur de lame droite 19 A2=entraxe des alésages droite 11.5 F1(N) 700
F2(N) 450 PL Edelstahl oui Poids (ERP)(kg) 0.0375

Vous vous trouvez sur la page de Charnière, acier inox. (27875-01), le numéro d'article est le suivant: 27875-01-04191212.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27875-01-04191212.

Assistance technique