Scharnierhälfte pour profilé aluminium, aluminium (27869-05)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27869-05-22502
27869-05-28502
27869-05-32502
27869-05-40502
27869-05-42502
27869-05-47502
27869-05-52502
27869-05-62502
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre A3=Longueur de lame gauche A1=Entraxe des alésages à gauc Poids (ERP)
(kg)

4.54 €

1 4 jours 5.32214.50.0150

4.73 €

1 4 jours 6.42817.50.0180

4.77 €

1 4 jours 6.43219.50.0200

5.04 €

1 4 jours 6.440.121.10.0240

5.04 €

1 4 jours 6.442250.0253

5.23 €

1 4 jours 6.447270.0280

5.31 €

1 4 jours 6.45229.50.0307

5.35 €

1 4 jours 6.46234.50.0360

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal aluminium Corps de finition de surface anodisé Type de fixation avec perçages
B2 50 D1 10 D2 6.1
S 4 Finition 1 pour profilé aluminium F1(N) 100
F2(N) 150 B4 30 PL Edelstahl non

Assistance technique