Charnière avec friction réglable, forme A avec alésages de fixation (27860)

Charnière avec friction réglable, forme A avec alésages de fixation (27860)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Positionnement de la porte à n'importe quel angle

· La friction peut être réglée en continu (0-5 Nm) au moyen d'une vis d'arrêt

· Résistance maximale à la traction 6 000 N, résistance au cisaillement 5 000 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

27860-55651

Référence pièce
27860-55651
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.24 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

A1 38 Matériau principal aluminium Corps de finition de surface anodisé
Couleur principale noir Forme A Type de fixation avec perçages
B=Largeur 65 B1 48 D1 18
S 4.5 A=Longueur 55 Désignation Charnière
Finition 1 avec friction réglable D=Alésage de fixation 6.3 Type de produit charnière avec friction réglable
Type de forme avec alésages de fixation F1(N) 8960 F2(N) 8070
Poids (ERP)(kg) 0.0670

Vous vous trouvez sur la page de Charnière avec friction réglable, forme A avec alésages de fixation (27860), le numéro d'article est le suivant: 27860-55651.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27860-55651.

Assistance technique