Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27868-15-0538212131 |
27868-15-0538212132 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | |
---|---|---|---|---|---|
20.01 € | 1 | 4 jours | chromé | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | noir |
Loading...
Matériau principal | zinc | Forme | C | Type de fixation | avec perçages |
---|---|---|---|---|---|
B=Largeur | 60 | B1 | 34 | D1 | 6.5 |
H | 15 | A=Longueur | 76 | Désignation | Charnière |
Type de produit | charnière | Matière de composant | acier inoxydable | A3=Longueur de lame gauche | 38 |
A1=Entraxe des alésages à gauc | 21 | A4=Longueur de lame droite | 38 | A2=entraxe des alésages droite | 21 |
F1(N) | 3650 | F2(N) | 2000 | Angle d'ouverture | 270° |
S=Épaisseur | 8 | Course réglage L max. | 4 | RoHS | oui |
PL Edelstahl | non | Poids (ERP)(kg) | 0.2000 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles