Charnière dégondable en thermoplastique, à droite (27850)

Charnière dégondable en thermoplastique, à droite (27850)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Axe en Inox

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Peuvent être vissées sur tous les éléments plans

· Sur demande : Avec broche-guide pour rainures de profilés aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27850-2251515
27850-2251518
27850-2251520
27850-2251523
27850-2251525
27850-2251528
27850-2251533
27850-2301815
27850-2301818
27850-2301820
27850-2301823
27850-2301825
27850-2301828
27850-2301833
27850-2352015
27850-2352018
27850-2352020
27850-2352023
27850-2352025
27850-2352028
27850-2352033
27850-2402315
27850-2402318
27850-2402320
27850-2402323
27850-2402325
27850-2402328
27850-2402333
27850-2452515
27850-2452518
27850-2452520
27850-2452523
27850-2452525
27850-2452528
27850-2452533
27850-2502815
27850-2502818
27850-2502820
27850-2502823
27850-2502825
27850-2502828
27850-2502833
27850-2603318
27850-2603320
27850-2603323
27850-2603325
27850-2603328
27850-2603333
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur
(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc A2=entraxe des alésages droite A3=Longueur de lame gauche A4=Longueur de lame droite F1
(N)
F2
(N)
Poids (ERP)
(kg)

5.19 €

1 4 jours 52151526266254250.0314

5.33 €

1 4 jours 55.51517.52629.57005000.0330

5.33 €

1 4 jours 61.515202635.57004000.0347

5.48 €

1 4 jours 64.51522.52638.58003500.0368

5.60 €

1 4 jours 69.515252643.58003250.0382

5.73 €

1 4 jours 74.51527.52648.58003200.0380

5.81 €

1 4 jours 83.51532.52657.58002400.0435

5.33 €

1 4 jours 55.517.51529.5267504500.0325

5.33 €

1 4 jours 5917.517.529.529.57505000.0346

5.48 €

1 4 jours 6517.52029.535.57004000.0351

5.48 €

1 4 jours 6817.522.529.538.58003500.0384

5.48 €

1 4 jours 7317.52529.543.58003500.0399

5.48 €

1 4 jours 7817.527.529.548.58003500.0433

5.60 €

1 4 jours 8717.532.529.557.58002400.0450

5.33 €

1 4 jours 61.5201535.5267004000.0341

5.48 €

1 4 jours 652017.535.529.57505000.0361

5.60 €

1 4 jours 71202035.535.57504000.0382

5.60 €

1 4 jours 742022.535.538.58003500.0400

5.73 €

1 4 jours 79202535.543.58003500.0415

5.73 €

1 4 jours 842027.535.548.58003500.0432

5.81 €

1 4 jours 932032.535.557.58002400.0465

5.48 €

1 4 jours 64.522.51538.5266504250.0364

5.48 €

1 4 jours 6822.517.538.529.57505000.0376

5.60 €

1 4 jours 7422.52038.535.57504000.0399

5.60 €

1 4 jours 7722.522.538.538.58003500.0421

5.77 €

1 4 jours 8222.52538.543.58003500.0435

5.81 €

1 4 jours 8722.527.538.548.58003500.0453

5.92 €

1 4 jours 9622.532.538.557.58002400.0493

5.60 €

1 4 jours 69.5251543.5266504250.0378

5.48 €

1 4 jours 732517.543.529.57505000.0395

5.73 €

1 4 jours 79252043.535.57004000.0412

5.77 €

1 4 jours 822522.543.538.58003500.0432

5.73 €

1 4 jours 87252543.543.58003250.0453

5.81 €

1 4 jours 922527.543.548.58003200.0466

5.81 €

1 4 jours 1012532.543.557.58002400.0501

5.73 €

1 4 jours 74.527.51548.5266504250.0398

5.48 €

1 4 jours 7827.517.548.529.57505000.0411

5.73 €

1 4 jours 8427.52048.535.57004000.0428

5.81 €

1 4 jours 8727.522.548.538.58003500.0454

5.81 €

1 4 jours 9227.52548.543.58003250.0467

5.81 €

1 4 jours 9727.527.548.548.58003200.0486

5.81 €

1 4 jours 10627.532.548.557.58002400.0526

5.60 €

1 4 jours 8732.517.557.529.57505000.0449

5.81 €

1 4 jours 9332.52057.535.57004000.0469

5.92 €

1 4 jours 9632.522.557.538.58003500.0486

5.81 €

1 4 jours 10132.52557.543.58003250.0507

5.81 €

1 4 jours 10632.527.557.548.59003200.0523

5.81 €

1 4 jours 11532.532.557.557.59002400.0565

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles B=Largeur(mm) 48 Matériau principal Thermoplastique
Matière de composant Acier inoxydable Couleur principale Noir Désignation Charnière
Type de produit Charnière dégondable Finition 1 Dégondable Version 2 Droite
B2(mm) 28 D1(mm) 6.6 D2(mm) 6
D3(mm) 14 H(mm) 9 Type de fixation Avec perçages
PL Edelstahl Oui

Assistance technique