Charnière dégondable en thermoplastique, à gauche (27850)

Charnière dégondable en thermoplastique, à gauche (27850)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Axe en Inox

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Peuvent être vissées sur tous les éléments plans

· Sur demande : Avec broche-guide pour rainures de profilés aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27850-1251515
27850-1251518
27850-1251520
27850-1251523
27850-1251525
27850-1251528
27850-1251533
27850-1301815
27850-1301818
27850-1301820
27850-1301823
27850-1301825
27850-1301828
27850-1301833
27850-1352015
27850-1352018
27850-1352020
27850-1352023
27850-1352025
27850-1352028
27850-1352033
27850-1402315
27850-1402318
27850-1402320
27850-1402323
27850-1402328
27850-1402333
27850-1452515
27850-1452518
27850-1452520
27850-1452523
27850-1452525
27850-1452528
27850-1452533
27850-1502815
27850-1502818
27850-1502820
27850-1502823
27850-1502825
27850-1502828
27850-1502833
27850-1603315
27850-1603318
27850-1603320
27850-1603323
27850-1603325
27850-1603328
27850-1603333
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur
(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc A2=entraxe des alésages droite A3=Longueur de lame gauche A4=Longueur de lame droite F1
(N)
F2
(N)
Poids (ERP)
(kg)

5.18 €

1 4 jours 52151526266254250.0310

5.33 €

1 4 jours 55.51517.52629.57005000.0328

5.33 €

1 4 jours 61.515202635.57004000.0346

5.48 €

1 4 jours 64.51522.52638.58003500.0367

5.60 €

1 4 jours 69.515252643.58003250.0400

5.73 €

1 4 jours 74.51527.52648.58003200.0396

5.81 €

1 4 jours 83.51532.52657.58002400.0435

5.33 €

1 4 jours 55.517.51529.5267504500.0325

5.33 €

1 4 jours 5917.517.529.529.57505000.0346

5.48 €

1 4 jours 6517.52029.535.57504000.0361

5.48 €

1 4 jours 6817.522.529.538.58003500.0401

5.48 €

1 4 jours 7317.52529.543.58003500.0400

5.48 €

1 4 jours 7817.527.529.548.58003500.0413

5.60 €

1 4 jours 8717.532.529.557.58002400.0446

5.33 €

1 4 jours 61.5201535.5267504000.0341

5.48 €

1 4 jours 652017.535.529.57505000.0361

5.60 €

1 4 jours 71202035.535.57504000.0380

5.60 €

1 4 jours 742022.535.538.58003500.0404

5.73 €

1 4 jours 79202535.543.58003500.0412

5.73 €

1 4 jours 842027.535.548.59003500.0432

5.81 €

1 4 jours 932032.535.557.58002400.0469

5.48 €

1 4 jours 64.522.51538.5266504250.0366

5.48 €

1 4 jours 6822.517.538.529.57505000.0380

5.60 €

1 4 jours 7422.52038.535.57504000.0402

5.60 €

1 4 jours 7722.522.538.538.58004000.0423

5.81 €

1 4 jours 8722.527.538.548.58003500.0451

5.92 €

1 4 jours 9622.532.538.557.58002400.0470

5.60 €

1 4 jours 69.5251543.5266504250.0381

5.48 €

1 4 jours 732517.543.529.57505000.0392

5.73 €

1 4 jours 79252043.535.57004000.0414

5.77 €

1 4 jours 822522.543.538.58003500.0433

5.73 €

1 4 jours 87252543.543.58003250.0456

5.81 €

1 4 jours 922527.543.548.58003200.0465

5.81 €

1 4 jours 1012532.543.557.58002400.0506

5.73 €

1 4 jours 74.527.51548.5266504250.0395

5.48 €

1 4 jours 7827.517.548.529.57505000.0425

5.73 €

1 4 jours 8427.52048.535.57004000.0436

5.81 €

1 4 jours 8727.522.548.538.58003500.0446

5.81 €

1 4 jours 9227.52548.543.58003250.0463

5.81 €

1 4 jours 9727.527.548.548.58003200.0486

5.81 €

1 4 jours 10627.532.548.557.58002400.0518

5.81 €

1 4 jours 83.532.51557.5266504250.0434

5.60 €

1 4 jours 8732.517.557.529.57505000.0453

5.81 €

1 4 jours 9332.52057.535.57004000.0471

5.92 €

1 4 jours 9632.522.557.538.58003500.0487

5.81 €

1 4 jours 10132.52557.543.58003250.0505

5.81 €

1 4 jours 10632.527.557.548.59003200.0520

5.81 €

1 4 jours 11532.532.557.557.59002400.0561

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles B=Largeur(mm) 48 Matériau principal Thermoplastique
Matière de composant Acier inoxydable Couleur principale Noir Désignation Charnière
Type de produit Charnière dégondable Finition 1 Dégondable Version 2 Gauche
B2(mm) 28 D1(mm) 6.6 D2(mm) 6
D3(mm) 14 H(mm) 9 Type de fixation Avec perçages
PL Edelstahl Oui

Assistance technique