Charnières en inox, séparables, démontables, Forme B, avec broche/tête et anneau porte-clés (27875-04) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27875-04-26151502
27875-04-30181802
27875-04-40232302
27875-04-45252502
27875-04-60333302
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur
(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc A2=entraxe des alésages droite A3=Longueur de lame gauche A4=Longueur de lame droite F1
(N)
F2
(N)
Poids (ERP)
(kg)

36.43 €

1 4 jours 52151526267005600.1400

38.67 €

1 4 jours 5917.517.529.529.58005750.1670

46.42 €

1 4 jours 7722.522.538.538.59006750.2070

49.64 €

1 4 jours 85252542.542.59006750.2330

61.99 €

1 4 jours 11332.532.556.556.59002600.2850

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Matériau du corps principal Acier inoxydable B=Largeur(mm) 48
Matière de composant Acier inoxydable Forme B Désignation Charnière
Type de produit Charnière Corde acier 1.4401 Corps de finition de surface Aspect poli brillant
Surface composants Naturel B2(mm) 28 D1(mm) 6.6
D2(mm) 6 D3(mm) 14 H(mm) 9
Type de fixation Avec perçages PL Edelstahl Oui

Assistance technique