Charnière forme A avec axe de fixation, acier inox. (27875)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27875-04-26151501
27875-04-30181801
27875-04-40232301
27875-04-45252501
27875-04-60333301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur A3=Longueur de lame gauche A1=Entraxe des alésages à gauc A4=Longueur de lame droite A2=entraxe des alésages droite F1
(N)
F2
(N)
Poids (ERP)
(kg)

40.25 €

1 4 jours 52261526157005600.1390

42.49 €

1 4 jours 5929.517.529.517.58005750.1670

50.23 €

1 4 jours 7738.522.538.522.59006750.2070

53.46 €

1 4 jours 8542.52542.5259006750.2330

65.80 €

1 4 jours 11356.532.556.532.59002600.2850

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable A4 Corde acier 1.4401 Corps de finition de surface aspect poli brillant
Forme A Type de fixation avec perçages B=Largeur 48
B2 28 D1 6.6 D2 6
D3 14 H 9 Désignation Charnière
Type de produit charnière Matière de composant acier inoxydable Surface composants naturel
PL Edelstahl oui

Assistance technique