Charnières en plastique, séparables, démontables, Forme B, avec broche/tête et anneau porte-clés (27851)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27851-25151502
27851-30181802
27851-35202002
27851-40232302
27851-45252502
27851-50282802
27851-60333302
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur
(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc A2=entraxe des alésages droite A3=Longueur de lame gauche A4=Longueur de lame droite F1
(N)
F2
(N)
Poids (ERP)
(kg)

7.08 €

1 4 jours 52151526266254250.0350

7.23 €

1 4 jours 5917.517.529.529.57004000.0360

8.39 €

1 4 jours 71202035.535.57004000.0370

7.47 €

1 4 jours 7722.522.538.538.57504500.0380

7.58 €

1 4 jours 87252543.543.57504500.0390

7.73 €

1 4 jours 9727.527.548.548.58004250.0400

7.73 €

1 4 jours 11532.532.557.557.58501750.0420

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles B=Largeur(mm) 48 Matériau principal Thermoplastique
Matière de composant Acier inoxydable Couleur principale Noir Forme B
Désignation Charnière Type de produit Charnière Surface composants Naturel
B2(mm) 28 D1(mm) 6.6 D2(mm) 6
D3(mm) 14 H(mm) 9 Type de fixation Avec perçages
PL Edelstahl Non

Assistance technique