Charnière interne, acier, 110 degrés (27879-10)

Charnière interne, acier, 110 degrés (27879-10)
· Charnières à articulations multiples avec 7 axes

· Butée invisible

· Pas d'arêtes externes gênantes

· maintien par ressort

· Montage flexible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27879-10-50400
27879-10-50401
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Type de produit Poids (ERP)
(kg)

33.81 €

1 4 jours Acharnière interne0.2051

43.25 €

1 4 jours Bcharnières ressort interne0.2210

Loading...

  1. 1

Informations de base

A1 32 Matériau principal acier Corps de finition de surface zingué
Version 2 125° B1 20 B2 16
B3 10 D 6.2x14.2 D1 6.2x12.2
S 2 Désignation Charnière Finition 1 interne
A=Largeur 50 B=Hauteur 40 RoHS oui

Assistance technique