Charnière à ressort fermeture à ressort (27905) (Numéros de référence)

Charnière à ressort fermeture à ressort (27905)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Fermeture automatique

· Ressort de tension intégré

· Plage de température -20 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27905-35301
27905-353011
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale S PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

16.04 €

1 4 jours incolore3.5non0.0100

16.04 €

1 4 jours noir3.3-0.0097

Loading...

  1. 1

Informations de base

A1 21 Matériau principal aluminium Corps de finition de surface anodisé
Type de fixation avec perçages B=Largeur 30 B1 15
D 3.5 D1 10 A=Longueur 35
Désignation Charnière À Ressort Finition 1 ressort de fermeture Type de produit charnière à ressort
F1(N) 1210 F2(N) 1310

Assistance technique