Charnière à ressort fermeture à ressort, acier ou inox (27904)

Charnière à ressort fermeture à ressort, acier ou inox  (27904)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Matériau : acier ou Inox 1.4301

· Fermeture automatique

· Forme B : avec perçages

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27904-14024010
27904-14024011
27904-4024010
27904-4024011
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A1 Matériau principal Corps de finition de surface Forme Version 2 Type de fixation B1 D F1
(N)
F2
(N)
Poids (ERP)
(kg)

57.06 €

1 4 jours -acier inoxydable A2naturelAsans trousoudable--9200204000.1641

61.89 €

1 4 jours 22.7acier inoxydable A2naturelBavec perçageavec perçages6049200204000.1613

40.67 €

1 4 jours -aciernaturelAsans trousoudable--5800131000.1626

42.57 €

1 4 jours 22.7acierzinguéBavec perçageavec perçages6045800131000.1630

Loading...

  1. 1

Informations de base

B=Largeur 240 D1 4 S 1.5
A=Longueur 40 Désignation Charnière À Ressort Finition 1 ressort de fermeture
Type de produit charnière à ressort

Assistance technique