Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27904-14024000 |
27904-14024001 |
27904-4024000 |
27904-4024001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A1 | Matériau principal | Corps de finition de surface | Forme | Version 2 | Type de fixation | B1 | D | F1 (N) | F2 (N) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.06 € | 1 | 4 jours | - | acier inoxydable A2 | naturel | A | sans trou | soudable | - | - | 9200 | 20400 | 0.1646 | ||
61.89 € | 1 | 4 jours | 22.7 | acier inoxydable A2 | naturel | B | avec perçage | avec perçages | 60 | 4 | 9200 | 20400 | 0.1596 | ||
40.67 € | 1 | 4 jours | - | acier | naturel | A | sans trou | soudable | - | - | 5800 | 13100 | 0.1644 | ||
42.57 € | 1 | 4 jours | 22.7 | acier | zingué | B | avec perçage | avec perçages | 60 | 4 | 5800 | 13100 | 0.1643 |
Loading...
B=Largeur | 240 | D1 | 4 | S | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
A=Longueur | 40 | Désignation | Charnière À Ressort | Finition 1 | ressort d'ouverture |
Type de produit | charnière à ressort |
Configurer
Propriétés de base
A1
Matériau principal
Corps de finition de surface
Forme
Version 2
Type de fixation
B1
D
F1(N)
F2(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles