Charnière à ressort ouverture à ressort (27902)

Charnière à ressort ouverture à ressort (27902)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Matériau : acier ou Inox 1.4301

· Ouverture automatique

· Forme A : sans perçages

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27902-14012000
27902-14012001
27902-24012000
27902-24012001
27902-4012000
27902-4012001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A1 Matériau principal Corps de finition de surface Forme Version 2 Type de fixation B1 D F1
(N)
F2
(N)
Poids (ERP)
(kg)

29.10 €

1 4 jours -acier inoxydable A2naturelAsans trousoudable--4100103000.0817

33.29 €

1 4 jours 22.7acier inoxydable A2naturelBavec perçageavec perçages6044100103000.0808

29.01 €

1 4 jours -aluminiumnaturelAsans trousoudable--197054200.0399

33.00 €

1 4 jours 22.7aluminiumnaturelBavec perçageavec perçages604197054200.0392

21.17 €

1 4 jours -aciernaturelAsans trousoudable--197054200.0825

25.45 €

1 4 jours 22.7acierzinguéBavec perçageavec perçages604197054200.0823

Loading...

  1. 1

Informations de base

B=Largeur 120 D1 4 S 1.5
A=Longueur 40 Désignation Charnière À Ressort Finition 1 ressort d'ouverture
Type de produit charnière à ressort

Assistance technique