Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27901-120750 |
27901-20750 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | F1 (N) | F2 (N) | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.60 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A2 | 1430 | 1740 | oui | 0.0148 | ||
12.75 € | 1 | 4 jours | acier | 1180 | 1210 | non | 0.0131 |
Loading...
A1 | 11.2 | Couleur principale | naturel | Type de fixation | avec perçages |
---|---|---|---|---|---|
B=Largeur | 75 | B1 | 60 | D | 2.8 |
D1 | 1.8 | S | 0.8 | A=Longueur | 20 |
Désignation | Charnière À Ressort | Finition 1 | ressort d'ouverture | Type de produit | charnière à ressort |
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
F1(N)
F2(N)
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles